製品の公開
heroal W 77
heroal W 77
heroal W 77
heroal W 77
heroal W 77
    heroal

    heroal W 77

    Google翻訳”,

    現在および将来のニーズを満たすウィンドウシステム

    形状と素材のインテリジェントな組み合わせにより、新しい英雄的なW 77ウィンドウシステムは、パッシブハウスレベルで0.95W /m²K(ビュー幅:120 mm)のUf値を達成し、設置深度はわずか77mmです。この開発により、heroalは、2016年のドイツのエネルギー節約規制(Energieeinsparverordnung、EnEV)で定められた現在の要求を満たすだけでなく、 「ほぼゼロ」の将来の要件も満たすように、熱的に分離されたアルミニウム窓を設計しました。 -エネルギービル」

    英雄的なW77ウィンドウシステムの最も重要なシステム機能は、77 mmの低い設置深度と、独自のエネルギー値です。これは、材料、エネルギー、およびリソースが少なくなることを意味し、収益性と経済性の完璧なバランスをもたらします。

    標準のウィンドウフィッティングを使用できるため、フィッティングコンポーネントを長期間「更新」することができます。その結果、建築家やプランナーには、さまざまなバリエーション、最高の品質、優れた製品の信頼性を備えたウィンドウシステムが提供され、投資家の要件や好みを満たすアーキテクチャを設計できます。

    仕様
    • System dimensions and system properties

      » Installation depths: frame 77 mm, casement 89 mm
      » View widths: frames 50 – 250 mm, cross bars 74 – 254 mm, casement 33 – 67 mm
      » Max. thickness of infill panel/glass: frame 54 mm, casement­66 mm
      » Max. casement weight: 300 kg
      » Max. casement leaf height: 2,800 mm
      » Highly heat-insulated 3-chamber aluminium compound system
      » Heat insulation: Uf [120] = 0.95 W/m²K
      » U-value adjustment due to modular insulation zone construction
      » Air permeability: 4
      » Tightness against driving rain: 9A
      » Wind load resistance: C5/B5
      » Soundproofing classes: 1-5
      » Burglary resistance:
      - Window elements: RC 3
      - in combination with the heroal safe RC 3 roller shutter system: RC 4
      » System security using exposed (heroal WF 100) and concealed (heroal WF 100 i) heroal aluminium sliding bar fittings

    技術仕様
    • Unique refheroal_W_77
    • コレクションセットWindow systems
    • コレクションheroal highly insulated 3-chamber profile system
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-01-21
    • エディション2
    • 高さ(Mm)2800
    • 幅(mm)1400
    • 奥行き(mm)77
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードSs_25_30_95
    • Uniclass2015詳細Window systems
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    ヨーロッパ