TERRABLOCK XV セキュリティバリア
重要なインフラと商業活動を保護する
敵からの保護
TERRABLOCK XVは、M5OP1規格に準拠したフェンスと車両侵入防止機能を備えた製品です。特許取得済みのエネルギー伝達システムにより、時速50マイル(約80km/h)まで走行する6.8トン車両の速度を抑制できます。バリアには登り返し防止用の358メッシュが採用されており、境界侵入検知システム(PIDS)の設置も可能なため、境界の状況を常に把握できます。また、施錠可能な歩行者ゲート、車両ゲート、有刺鉄線を追加することで、侵入者や侵入物を完全に制御できます。
15 3
身長9フィート10インチ(3.00メートル)
深さ4'6" (1.37m)
長さ 7'12" (2.12m)
HVM定格 ASTM M50P1に準拠
塗りつぶしタイプ - 直接塗りつぶし
15 4
高さ13'1" (4.00m)
深さ4'6" (1.37m)
長さ 7'12" (2.12m)
HVM定格 ASTM M50P1に準拠
塗りつぶしタイプ - 直接塗りつぶし
オプションの機能強化