製品の公開
SENSORIC Electronic disinfectant dispenser, 477-06-10498
SENSORIC Electronic disinfectant dispenser, 477-06-10498
SENSORIC Electronic disinfectant dispenser, 477-06-10498
    HEWI

    SENSORIC Electronic disinfectant dispenser, 477-06-10498

    Google翻訳”,
    レンジ 477 電子消毒剤ディスペンサー - 大きな半径を持つ長方形のハウジング - 市販の消毒剤を保持するように設計 - 自由に充填できる内部容器付き、容量 500 ml - 内部容器は取り外して洗浄可能 - 側面レベルインジケーター - 非接触消毒剤ディスペンサー - 消毒剤はスプレーとして吐出されます - ディスペンサーを識別するための付属ステッカー (石鹸ディスペンサー、泡石鹸ディスペンサー、消毒剤ディスペンサーを区別する必要がある場合) - センサーが作動すると消毒エリアが点灯 (青色の光) - 電池交換インジケーター付き - 誤用防止のためのロック装置付き - メンテナンスフリー - 幅 134 mm、高さ 278 mm、奥行き 106 mm - 壁掛け用 - 本体は HEWI カラー 98 (シグナルホワイト) の高光沢ポリアミド製 - フレーム要素は HEWI カラーチャートに従って高光沢ポリアミド製 - 耐腐食性の HEWI 固定材料を含む - 電池 (AA 1.5 V / 4 個) は供給範囲に含まれていません - EMC指令2014/30/EUに準拠したCEマーキング - 持続可能性:EPD(環境製品宣言)
    技術仕様
    • Unique ref477-06-10498
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションDispenser systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)282
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010549
    • ETIM 名Soap dispenser
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_81
    • Uniclass2015詳細Soap dispensers
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-21 43 15 27
    • OmniClassタイトルSanitary Goods Dispensers