製品の公開
active+ Soap dispenser, 477-06D10005
active+ Soap dispenser, 477-06D10005
active+ Soap dispenser, 477-06D10005
    HEWI

    active+ Soap dispenser, 477-06D10005

    Google翻訳”,
    シリーズ 477 ソープディスペンサー - リング状の壁掛けブラケットに収められた円筒形の容器 - 標準的な液体ソープを入れるのに使用 - 片手操作が可能 - 前面の大きな押しボタンでソープの量を調整 - 容器は取り外し可能 - 隠しネジ固定による盗難防止機能 - 容器の蓋はロック可能 - ドリル穴を隠す壁掛けベースは別売り (477.06DE04) - 幅 76 mm、高さ 214 mm、奥行き 119 mm、容器の直径 76 mm、容量 500 ml - 壁掛けベースとホルダーは HEWI カラー 98 (シグナル ホワイト) の高品質ポリアミド製、抗菌活性マイクロシルバー使用 - 押しボタンは HEWI カラー 92 (アンスラサイト グレー) の高品質ポリアミド製 - 容器と蓋はマットホワイトの透明合成素材製。
    技術仕様
    • Unique ref477-06D10005
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションSoap dispensers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)214
    • 幅(mm)76
    • 奥行き(mm)119
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010549
    • ETIM 名Soap dispenser
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_81
    • Uniclass2015詳細Soap dispensers
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-31 25 29 13
    • OmniClassタイトルHand Soap Dispensers