製品の公開
Grab bar or towel rail, 477-31-200
Grab bar or towel rail, 477-31-200
Grab bar or towel rail, 477-31-200
    HEWI

    Grab bar or towel rail, 477-31-200

    Google翻訳”,
    シリーズ477 手すりまたはタオル掛け - 直角の端部と固定用ローズを備えたレール - 浴槽内でのサポートと安全性の向上、またはタオルや衣類を掛ける際に使用できます - ローズを使用して壁に取り付けます - 幅300mm(中心間)、奥行き90mm、直径33mm、ローズ直径70mm - HEWIカラーチャートに準拠した高品質ポリアミド製 - 持続可能性:EPD環境製品宣言
    技術仕様
    • Unique ref477-31-200
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションShower grab rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)70
    • 幅(mm)370
    • 奥行き(mm)90
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名Grab handle/rail disabled sanitary
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_02
    • Uniclass2015詳細Accessible baths
    • MasterFormat 2014 コード10 28 16
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units