製品の公開
Pull handle, 550-33GKLT
Pull handle, 550-33GKLT
Pull handle, 550-33GKLT
    HEWI

    Pull handle, 550-33GKLT

    5つ星のうち4.44.4(11 レビュー)
    Google翻訳”,
    直径33mmのソリッドカラーポリアミド製プルハンドルシステム111は、ガラス、木製、PVC、金属製のドア(アルミニウム:1~3室、スチール:1室プロファイル)に片側または両側から固定できます。交番荷重に対する耐荷重は、木製および金属製のドアで100kg、PVC製のドアで50kgです。固定ポイントは2箇所あり、ロックエリアの外側または内側、あるいはロックを通して固定できます。フレームドア用のBA5.0と組み合わせることで、直線サポートを備えた湾曲したL字型ハンドルは、ドイツ連邦傷害保険基金協会(Bundesverband der Unfallkassen e. V. - BUK)のガイドラインのハンドル要件を満たします。閉鎖端からの安全距離は25mm、中心間距離は300mmです。
    技術仕様
    • Unique ref550-33GKLT
    • コレクションセットHardware
    • コレクションDoor fittings
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)333
    • 幅(mm)145
    • 奥行き(mm)85
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアパーツ
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_30_36_59_25
    • Uniclass2015詳細Door lever handle sets
    • MasterFormat 2014 コード08 71 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDoor Hardware
    • OmniClassNumber23-17 11 11 25
    • OmniClassタイトルDoor Accessories