製品の公開
Vacant/engaged fitting, 162XAH02-230
Vacant/engaged fitting, 162XAH02-230
Vacant/engaged fitting, 162XAH02-230
Vacant/engaged fitting, 162XAH02-230
    HEWI

    Vacant/engaged fitting, 162XAH02-230

    5つ星のうち4.54.5(8 レビュー)
    Google翻訳”,
    DIN 18255 および EN 1906 に準拠したステンレス鋼製の H テクノロジーの空き/使用済みフィッティングとローズで構成されます。レバーハンドル 162X... は、ステンレス鋼管をマイターカット (1.4301) で製造し、直径 21.3 mm、肉厚 1.5 mm、段付きショルダーガイドと溝があり、レバーとスピンドルの追加固定としてセットスクリュー M5 が付いており、ドアリーフへの力の最適な伝達を実現します。レバーハンドルをドアに予め組み立てられたベース部品にラッチするだけで簡単に取り付けられます。ラッチは分解ツールを使用して解除できます。ローズ: モデル 305.21X... および 306.23X...、305.21X... は、最適な腐食防止のために黒色の亜鉛/ニッケル表面を持つ複合合成材料と鋼製ローズ下部構造、統合されたスプリングアシスト拘束「ホールドアップ」モジュールを備え、左開きまたは右開きのドアに使用でき、ロックをサポートして耐久性を高めます。レバーハンドルの固定回転ベアリングは、全周ロックで自動的にラッチされ、5 mm ジャーナルは、取り付け誤差を解消する弾性補償領域を備えたメンテナンスフリーのプレーンベアリングです。M5 ステンレス鋼ネジとスリーブの組み合わせによる、緩まない隠しねじジョイントと、リーフ内に隠れるピボットを備えています。WC バージョンは、四角スピンドルまたはコインによる緊急開放と、外側の占有ディスク (赤/白のインジケーター) を備えています。ローズキャップは丸型で、ステンレス鋼 (1.4301) 製、直径 55 mm、高さ 10.5 mm、肉厚 1.5 mm です。表面サテン仕上げ プロジェクトセグメント向けに設計およびテスト済み、ユーザーカテゴリはEN 1906 - クラス4、スピンドル8 - 8.5 mmのフィッティング、ユーザーカテゴリ:クラス4、耐久性:クラス7、ドア重量:分類指定なし、耐火性:クラス0、安全性:クラス1、耐腐食性:クラス4、防犯性:クラス0、デザインタイプ:A、持続可能性:EPD環境製品宣言
    技術仕様
    • Unique ref162XAH02-230
    • コレクションセットHardware
    • コレクションDoor fittings
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-12-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアパーツ
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードPr_30_36_59_25
    • Uniclass2015詳細Door lever handle sets
    • MasterFormat 2014 コード08 71 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDoor Hardware
    • OmniClassNumber23-17 11 11 25
    • OmniClassタイトルDoor Accessories
    • UniFormatIIコードC1020
    • UniFormatIIタイトルInterior Doors
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
    5つ星のうち4.4 4.4 (11)
    5つ星のうち4.0 4.0 (24)
    5つ星のうち4.4 4.4 (16)
    5つ星のうち4.6 4.6 (14)