製品の公開
Standard door fitting, 111R01-130
Standard door fitting, 111R01-130
Standard door fitting, 111R01-130
    HEWI

    Standard door fitting, 111R01-130

    Google翻訳”,
    DIN 18255 および EN 1906 に準拠した R テクノロジーの標準ドア金具、ローズ付き、ポリアミド製、高光沢表面、構成:レバーハンドル モデル 111R U 形、高品質ポリアミド製、耐腐食性スチールインサート付き、単色、直径 20 mm、段付きショルダー ガイドと溝付き、レバーハンドルをドアに予め取り付けられたベース部品にラッチすることで簡単に取り付け可能。ラッチは分解ツールを使用して解除可能。レバーハンドルは EN 179 および DIN 18040 の規格に適合。ローズ:モデル 305.20... および 306.23 ローズ下部構造、合成材料 - ステンレス鋼複合材製、左開きおよび右開きのドアに使用可能。レバーハンドルの固定回転ベアリング、自動ラッチ全周ロック、5 mm ジャーナル、メンテナンスフリーのプレーンベアリング、弾性補償領域、レバーハンドルのネックの第 2 ジャーナル。 M4ネジとスリーブの組み合わせによる、緩みのない隠しネジ式ジョイント、およびドアリーフ内に隠れるピボット。ローズキャップ、丸型、高品質ポリアミド製、単色、直径55mm、高さ10.5mm、フラット、壁厚1.5mm。プロジェクトセグメント向けに設計およびテスト済み、ユーザーカテゴリはEN 1906 - クラス4、スピンドル8 - 8.5mmのフィッティング、ユーザーカテゴリ:クラス4、耐久性:クラス7、ドア重量:分類指定なし、耐火性:クラス0、安全性:クラス1、耐腐食性:クラス5、防犯性:クラス0、設計タイプ:U、持続可能性:EPD環境製品宣言
    技術仕様
    • Unique ref111R01-130
    • コレクションセットHardware
    • コレクションDoor fittings
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアパーツ
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_30_36_59_25
    • Uniclass2015詳細Door lever handle sets
    • MasterFormat 2014 コード08 71 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDoor Hardware
    • OmniClassNumber23-17 11 11 25
    • OmniClassタイトルDoor Accessories