製品の公開
Toilet brush unit, 700-20-00200
Toilet brush unit, 700-20-00200
Toilet brush unit, 700-20-00200
    HEWI

    Toilet brush unit, 700-20-00200

    Google翻訳”,
    ツートンカラーのトイレブラシユニット、S 700 - ホルダー、トイレブラシ容器、トイレブラシで構成されるトイレブラシユニット - バヨネット固定によりブラシヘッドを交換可能 - 内側容器は取り外して洗浄可能 - 高さ442 mm、幅98 mm、奥行き115 mm - 外側容器とトイレブラシは、HEWIカラー98(シグナルホワイト)の高光沢ポリアミド製 - 内側容器は、HEWIカラーチャートに準拠した高光沢ポリアミド製(プレミアムカラーは追加料金で利用可能) - 壁掛け式、隠し固定 - 耐腐食性のHEWI固定材付属 - 持続可能性:EPD環境製品宣言
    技術仕様
    • Unique ref700-20-00200
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションToilet brushes
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)442
    • 幅(mm)98
    • 奥行き(mm)115
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010555
    • ETIM 名Lavatory brush set
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units