製品の公開
L-shaped support rail, 500 x 750 mm, 700-22-00200
L-shaped support rail, 500 x 750 mm, 700-22-00200
L-shaped support rail, 500 x 750 mm, 700-22-00200
    HEWI

    L-shaped support rail, 500 x 750 mm, 700-22-00200

    Google翻訳”,
    L字型サポートレールS 700 - 壁に向かって伸びるサポートとローズを備えた垂直および水平バー - 固定およびサポートに使用されます - 連続した耐腐食性スチールコア - 水平長さ500 mm、垂直長さ750 mm - レール直径33 mm、奥行き89 mm、壁までのクリアランス56 mm、ロゼット直径70 mm - 壁取り付け用の耐腐食性でテスト済みのHEWI固定材料、およびドリル穴を密閉するためのシーリングテープが含まれています - 左右どちら側にも取り付け可能 - HEWI固定材料を使用した場合、最大200 kgまでテスト済み - 推奨最大ユーザー重量:150 kg - HEWIカラーチャートに従って高光沢ポリアミド製(プレミアムカラーは追加料金で利用可能) - トイレットペーパーホルダーアップグレードキット700.50.00000およびWCフラッシュ機構アップグレードキット(ラジオ)801.50.060を後付け可能 - 持続可能性:EPD環境製品宣言
    技術仕様
    • Unique ref700-22-00200
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションL-shaped support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)820
    • 幅(mm)88
    • 奥行き(mm)570
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名Grab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing