製品の公開
L-shaped support rail with shower head holder, 400 x 1250 mm, 700-33-00100
L-shaped support rail with shower head holder, 400 x 1250 mm, 700-33-00100
L-shaped support rail with shower head holder, 400 x 1250 mm, 700-33-00100
    HEWI

    L-shaped support rail with shower head holder, 400 x 1250 mm, 700-33-00100

    Google翻訳”,
    シャワーヘッドホルダー付きL字型サポートレールS 700 - 壁に向かって伸びるサポートとローズを備えた垂直および水平バー - 自動シャワーヘッド:シャワーヘッドホルダーはスムーズに移動でき、自動ロック - シンプルで直感的な片手操作 - 摩耗のないクランプ機構 - シャワーホルダーの円錐形ホルダーは任意の角度に調整可能 - シャワーと浴槽エリアでグリップとして使用 - 垂直長さ1250 mm、水平長さ400 mm - レール直径33 mm、奥行き89 mm、壁からのクリアランス56 mm、ロゼット直径70 mm - さまざまなメーカーのハンドシャワーに適しています - 連続した耐腐食性スチールコア - 壁取り付け用の耐腐食性でテスト済みのHEWI固定材料、およびドリル穴を密閉するためのシーリングテープが含まれています - HEWIカラーチャートに従って高光沢ポリアミド製(プレミアムカラーは追加料金で利用可能) - 左右どちら側にも取り付け可能 - HEWI固定材料を使用した場合、最大200 kgまでテスト済み - 推奨最大ユーザー体重:150 kg - ÖNORM B1600/1601 および SIA 500 の要件を満たしています - 取り外し可能な吊り下げ式シートと併用する場合は、次の点にご注意ください: 互換性の確認が必要です。 - サポートレール、角度付きレール、シャワー手すりと対応する吊り下げ式シートの組み合わせの詳細なリストは、各製品のダウンロードエリアにあるオンラインカタログで確認できます。
    技術仕様
    • Unique ref700-33-00100
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションL-shaped support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)470
    • 幅(mm)93
    • 奥行き(mm)503
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名Grab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing