製品の公開
Rail with shower head holder, 900 mm, 700-33-02100
Rail with shower head holder, 900 mm, 700-33-02100
Rail with shower head holder, 900 mm, 700-33-02100
    HEWI

    Rail with shower head holder, 900 mm, 700-33-02100

    Google翻訳”,
    S 700 レール(シャワーヘッドホルダー付き) - 壁に向かって伸びるサポートとローズを備えたストレートサポート - 自動シャワーヘッド:シャワーヘッドホルダーはスムーズに移動でき、自動ロック - シンプルで直感的な片手操作 - 摩耗のないクランプ機構 - シャワーホルダーの円錐形ホルダーは任意の角度に調整可能 - シャワーと浴槽エリアでグリップするために使用 - 中心間距離 900 mm、奥行き 89 mm - レール直径 33 mm、壁からのクリアランス 56 mm、ロゼット直径 70 mm - さまざまなメーカーのハンドシャワーに適しています - 連続した耐腐食性スチールコア付き - 壁取り付け用の耐腐食性でテスト済みの HEWI 固定材料、およびドリル穴を密閉するためのシーリングテープが含まれています - HEWI カラーチャートに従って高光沢ポリアミド製(プレミアムカラーは追加料金で利用可能) - 持続可能性:EPD 環境製品宣言
    技術仕様
    • Unique ref700-33-02100
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションShower head rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)970
    • 幅(mm)93
    • 奥行き(mm)103
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類手すり
    • ETIM コードEC010140
    • ETIM 名Sliding rod
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing