製品の公開
Ceiling support, 400 mm, 700-34-00160
Ceiling support, 400 mm, 700-34-00160
Ceiling support, 400 mm, 700-34-00160
    HEWI

    Ceiling support, 400 mm, 700-34-00160

    Google翻訳”,
    天井支持部材S 700 - 固定ローズ付き均一ロッド - は、カーテンレールを所定の位置に固定するために使用されます。 - 高品質のステンレス鋼製で、HEWIカラーチャートに従って粉体塗装されています(プレミアムカラーは追加料金でご利用いただけます)。 - 長さ400 mm - レール直径25 mm、ロゼット直径70 mm - 現場でロゼット部分で最大200 mmまで短くすることができます - ロゼットを使用して天井に取り付けます - 壁面取り付け用の非腐食性で試験済みのHEWI固定材と、ドリル穴を密閉するためのシーリングテープが付属しています
    技術仕様
    • Unique ref700-34-00160
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションCeiling support
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)400
    • 幅(mm)70
    • 奥行き(mm)70
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルポリプロピレン
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011493
    • ETIM 名Shower curtain rail
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 16
    • MasterFormat 2014 タイトルShower Curtains
    • OmniClassNumber23-31 17 27
    • OmniClassタイトルShower Curtains