製品の公開
Shower curtain rail, for shower tray 900 x 900 mm, 700-34-10160
Shower curtain rail, for shower tray 900 x 900 mm, 700-34-10160
Shower curtain rail, for shower tray 900 x 900 mm, 700-34-10160
    HEWI

    Shower curtain rail, for shower tray 900 x 900 mm, 700-34-10160

    Google翻訳”,
    カーテンレール、S 700 - 高品質ステンレス鋼製、HEWIカラーチャートに準拠した粉体塗装仕上げ(プレミアムカラーは追加料金で選択可能) - カーテンリング18個付属 - シャワートレイサイズ900 x 900 mm用 - 中心間距離887 x 887 mm - 推奨カーテン幅:2500 mm - レール直径25 mm、ロゼット直径70 mm - 現場で両端を最大320 mmまで短く加工可能 - ロゼットを使用して壁と天井に固定、天井ハンガーが必要 - 耐腐食性で試験済みのHEWI固定材、およびドリル穴を密閉するためのシーリングテープ付属
    技術仕様
    • Unique ref700-34-10160
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションShower curtain rail
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)70
    • 幅(mm)922
    • 奥行き(mm)922
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルポリプロピレン
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011493
    • ETIM 名Shower curtain rail
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 16
    • MasterFormat 2014 タイトルShower Curtains
    • OmniClassNumber23-31 17 27
    • OmniClassタイトルShower Curtains