製品の公開
Shower curtain rail, 1187 x 1175 x 1187 mm, 700-34-30160
Shower curtain rail, 1187 x 1175 x 1187 mm, 700-34-30160
Shower curtain rail, 1187 x 1175 x 1187 mm, 700-34-30160
    HEWI

    Shower curtain rail, 1187 x 1175 x 1187 mm, 700-34-30160

    Google翻訳”,
    カーテンレール、S 700 - 水平に配置され、レールはU字型に直角に接続され、カーテンリング付き - 高品質ステンレス鋼製、HEWIカラーチャートに従って粉体塗装(プレミアムカラーは追加料金で利用可能) - カーテンリング34個付属 - 1200 x 1200 mmのシャワートレイ用 - 寸法:1187 x 1175 x 1187 mm - 推奨カーテン幅:5000 mm - レール直径25 mm、ロゼット直径70 mm - 現場で両端を最大320 mmまで短くすることが可能 - ロゼットを使用して壁と天井に固定、天井ハンガーが必要(最大長さ600 mm) - 耐腐食性で試験済みのHEWI固定材、およびドリル穴を密閉するためのシーリングテープが付属
    技術仕様
    • Unique ref700-34-30160
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションShower curtain rail
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)70
    • 幅(mm)1245
    • 奥行き(mm)1200
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルポリプロピレン
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011493
    • ETIM 名Shower curtain rail
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 16
    • MasterFormat 2014 タイトルShower Curtains
    • OmniClassNumber23-31 17 27
    • OmniClassタイトルShower Curtains