製品の公開
Rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, 1250 x 765 x 765 mm, 700-35-30500
Rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, 1250 x 765 x 765 mm, 700-35-30500
Rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, 1250 x 765 x 765 mm, 700-35-30500
    HEWI

    Rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, 1250 x 765 x 765 mm, 700-35-30500

    Google翻訳”,
    シャワー、バスタブ用手すり、シャワーヘッドホルダー付きレール S 700 - レールは垂直および水平に配置され、ロッドは直角に接合され、サポートとローズは壁に向かって伸びています - コーナーのマイターカットにより固定ローズの数を削減 - 自動シャワーヘッド:シャワーヘッドホルダーはスムーズに移動でき、自動ロック - シンプルで直感的な片手操作 - 摩耗のないクランプ機構 - シャワーホルダーの円錐形ホルダーは任意の角度に調整可能 - シャワーヘッドホルダー付き垂直レールは横に移動可能(設置用) - シャワーとバスタブエリアで掴まり、支えるために使用 - 垂直長さ 1250mm、水平長さ 765 mm - レール直径 33 mm、奥行き 89 mm、壁からのクリアランス 56 mm、ロゼット直径 70 mm - 連続した耐腐食性スチールコア - 壁取り付け用の耐腐食性でテスト済みの HEWI 固定材料、およびドリル穴を密閉するためのシーリングテープが含まれています - 左右どちら側にも取り付け可能 - 最大でテスト済みHEWI固定具を使用した場合の耐荷重は200kgです。推奨最大ユーザー体重は150kgです。HEWIカラーチャートに準拠した高光沢ポリアミド製です(プレミアムカラーは追加料金でご利用いただけます)。取り外し可能な吊り下げシートと併用する場合は、以下の点にご注意ください。互換性の確認が必要です。サポートレール、角度付きレール、シャワー手すりと対応する吊り下げシートの組み合わせの詳細なリストは、各製品のダウンロードエリアにあるオンラインカタログでご確認いただけます。
    技術仕様
    • Unique ref700-35-30500
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションShower grab rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1320
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名Grab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units