製品の公開
Support rail, 300 mm, 700-36-00100
Support rail, 300 mm, 700-36-00100
Support rail, 300 mm, 700-36-00100
    HEWI

    Support rail, 300 mm, 700-36-00100

    Google翻訳”,
    サポートレール S 700 - 壁に向かって伸びるサポートとローズを備えたストレートサポート - 連続した耐腐食性スチールコア - 壁取り付け用の耐腐食性でテスト済みの HEWI 固定具、およびドリル穴を密閉するためのシーリングテープが付属 - HEWI 固定具を使用した場合、最大 200 kg までテスト済み - 推奨最大ユーザー体重: 150 kg - 中心間距離 300 mm、奥行き 89 mm - レール直径 33 mm、壁までのクリアランス 56 mm、ロゼット直径 70 mm - HEWI カラーチャートに準拠した高光沢ポリアミド製 (プレミアムカラーは追加料金で利用可能) - 取り外し可能な吊り下げシートと併用する場合は、次の点にご注意ください: 互換性チェックが必要です。 - サポートレール、アングルレール、シャワーハンドレールと対応する吊り下げシートの組み合わせの詳細なリストは、各製品のダウンロードエリアにあるオンラインカタログで確認できます。 - 持続可能性: EPD 環境製品宣言
    技術仕様
    • Unique ref700-36-00100
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションSupport rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)70
    • 幅(mm)70
    • 奥行き(mm)370
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類手すり
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名Grab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード41 23 16
    • MasterFormat 2014 タイトルGrabs
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing