製品の公開
Hinged support rail, with flushing solution/function button (model E), 850 mm, right, 700-50-12000
Hinged support rail, with flushing solution/function button (model E), 850 mm, right, 700-50-12000
Hinged support rail, with flushing solution/function button (model E), 850 mm, right, 700-50-12000
    HEWI

    Hinged support rail, with flushing solution/function button (model E), 850 mm, right, 700-50-12000

    Google翻訳”,
    ヒンジ付きサポートレール、S 700 - 2 つの平行レール、互いに上に配置された丸いグリップレベル - フラッシュリリースと機能ボタン付き (モデル E) - 右利きバージョン - ブレーキ付きの動きで上方に折り畳むことができ、下方に折り畳むことができます - 青いボタン (波のシンボル) は WC をフラッシュするために使用され、赤いボタン (ドアベルのシンボル) は自由に定義できる機能をトリガーするために使用されます (この機能ボタンは、DIN VDE 0834-1 に規定されている緊急呼び出しの要件を満たしていません) - 壁接続用の裸端のケーブル - フラッシュマウントボックス用の白いカバーが含まれています - 制御電圧最大 30 V = SELV、PELV、スイッチング電流最大まで。 2 A - 電気制御付きのすべての標準的な隠蔽式タンクに適しています - 突出部 850mm、高さ 260mm、幅 79mm、レール直径 33 mm - HEWI カラーチャートに従って高光沢ポリアミド製 (プレミアムカラーは追加料金で利用可能) - 連続した耐腐食性スチールコアと、一体型スチールコア付きポリアミド製の壁プレート - さまざまな壁システム用の非腐食性でテスト済みの HEWI 固定材を使用して取り付け (別途注文)。 - ドリルパターンは、S 801 壁掛けヒンジ付きサポートレールと同じです。固定ポイントを密閉するためのシーリングテープが同梱されています。- HEWI 固定材を使用した場合、最大 150 kg までテスト済み - 推奨最大ユーザー重量: 150 kg - トイレットペーパーホルダー 700.50.00000 およびフロアサポート 950.50.021XA および 950.50.023XA のアップグレードキット - 後付け可能 - 医療機器に関する CE および UKCA 規則 (EU) 2017/745 に準拠して製造されています - DIN 18040 要件、ÖNORM B1600/1601 および SIA 500 を満たしています - 持続可能性: EPD 環境製品宣言
    技術仕様
    • Unique ref700-50-12000
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged and stationary support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)260
    • 幅(mm)79
    • 奥行き(mm)850
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名Toilet support
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars