製品の公開
Removable hanging seat, 700-51-10260
Removable hanging seat, 700-51-10260
Removable hanging seat, 700-51-10260
    HEWI

    Removable hanging seat, 700-51-10260

    Google翻訳”,
    取り外し可能な吊り下げ式シート、S 700 - シート構造、背もたれ、フックオン装置 - HEWI カラーチャートに従って粉体塗装された金属製取り付けブラケット(プレミアムカラーは追加料金で利用可能) - 取り付けブラケットと同じ色のマット合成素材で作られた滑りにくい構造のシートと背もたれ - シートは折りたたんでスペースを節約できます - 直径 30、32、33 mm の HEWI シャワー手すりおよびサポートレールに取り付け可能 - 幅 450 mm、奥行き 637 mm、高さ 533 mm - シート幅 450 mm、奥行き 450 mm - 製品重量: 8.8 kg - DIN 18040 および ÖNORM B1600/1601 の要件を満たしています。 - 最大 200 kg までテスト済み - 推奨最大ユーザー体重: 150 kg - サポートレール、角度付きレール、シャワー手すりとそれに適合する吊り下げ式シートの組み合わせの詳細なリストは、各製品のダウンロードエリアにあるオンラインカタログでご覧いただけます。
    技術仕様
    • Unique ref700-51-10260
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションSeats and Stools
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)539
    • 幅(mm)450
    • 奥行き(mm)637
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010872
    • ETIM 名Shower seat
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-31 17 23
    • OmniClassタイトルShower Seats