製品の公開
Removable hanging seat, with armrests , FR/CH, 700-51-10960
Removable hanging seat, with armrests , FR/CH, 700-51-10960
Removable hanging seat, with armrests , FR/CH, 700-51-10960
    HEWI

    Removable hanging seat, with armrests , FR/CH, 700-51-10960

    Google翻訳”,
    取り外し可能な吊り下げ式シート、S 700 - シート構造、背もたれ、アームレスト、および取り付けブラケット - HEWI カラーチャートに従って粉体塗装された金属製取り付けブラケット(プレミアムカラーは追加料金で利用可能) - 滑りにくく、構造化されたシートと背もたれは、取り付けブラケットと同じ色のマットな合成素材で作られています - アームレストは、取り付けブラケットと同じ色のマットな合成素材で作られています - シートは折りたたんでスペースを節約できます - アームレストは個別に上下に動かすことができます - 直径 30、32、および 33 mm の HEWI シャワー手すりおよびサポートレールに取り付け可能 - 幅 596 mm、奥行き 637 mm、高さ 443 mm - シート幅 450 mm、奥行き 450 mm - 製品重量: 12.4 kg - SIA 500 要件を満たしています - 200 kg までテスト済み - 推奨最大ユーザー重量: 150 kg - サポートレールの組み合わせの詳細リスト、角度付きレールやシャワー用手すり、それに合う吊り下げ式シートは、各製品のダウンロードエリアにあるオンラインカタログでご覧いただけます。
    技術仕様
    • Unique ref700-51-10960
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションSeats and Stools
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)454
    • 幅(mm)596
    • 奥行き(mm)637
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010872
    • ETIM 名Shower seat
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-31 17 23
    • OmniClassタイトルShower Seats