製品の公開
Hinged seat, 700-51-21460
Hinged seat, 700-51-21460
Hinged seat, 700-51-21460
    HEWI

    Hinged seat, 700-51-21460

    Google翻訳”,
    ヒンジ付きシート、S 700 - 壁ブラケットと連続シートで構成されています - 壁ブラケットは高品質のステンレス鋼製で、HEWI カラーチャートに従って粉体塗装されています (プレミアムカラーは追加料金でご利用いただけます) - 滑りにくく、構造化されたシートは、壁ブラケットと同じ色のマットな合成素材で作られています - 衛生カットアウトを備えたシートは、スペースを節約するために折りたたむことができます - 折りたたんだときのシートの奥行き: 77 mm - シートの高さ 450~500 mm 用の床サポート付き、シートの色で粉体塗装されています - 幅 450 mm、奥行き 525 mm、高さ 112 mm - シートの幅 450 mm、奥行き 450 mm - さまざまな壁システム用の非腐食性でテスト済みの HEWI 固定材料を使用して取り付けます (別途注文が必要です)。 - DIN 18534 に準拠した取り付けポイントのシール用シーリングテープとシーリングロッドが同梱されています - HEWI 固定材を使用した場合、最大 200 kg までテスト済み - 推奨最大ユーザー体重: 150 kg - DIN 18040、ÖNORM B1600/1601、および SIA 500 の要件を満たしています
    技術仕様
    • Unique ref700-51-21460
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged seat
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)450
    • 幅(mm)450
    • 奥行き(mm)525
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010872
    • ETIM 名Shower seat
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-31 17 23
    • OmniClassタイトルShower Seats