製品の公開
L-shaped support rail WARM TOUCH, 801-22-20050
L-shaped support rail WARM TOUCH, 801-22-20050
L-shaped support rail WARM TOUCH, 801-22-20050
    HEWI

    L-shaped support rail WARM TOUCH, 801-22-20050

    Google翻訳”,
    レンジ801 L字型サポートレール - 高品質のクロムオプティックコーティングされた温かみのあるポリアミド製 - スチール製固定ロゼットで浅い角度で接続されたロッド - 保持およびサポートに使用 - 連続した耐腐食性スチールコア - 中心間距離620mmと200mm、角度135°、高さ200mm - 奥行き89mm、壁からのクリアランス56mm、ロッド直径33mm、ロゼット直径70mm - 3つの取り付けサポートにより安定性が向上 - 壁専用の取り付け材料とHEWIロゼットを使用して壁に取り付け - 左右どちらにも取り付け可能 - HEWI固定材料を使用した場合、最大200kgまでテスト済み - 推奨最大使用者体重:150kg - トイレットペーパーホルダーアップグレードキット801.50.011とトイレフラッシュリリースアップグレードキット(ラジオ)801.50.060を後付け可能 - 持続可能性:EPD環境製品 宣言
    技術仕様
    • Unique ref801-22-20050
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションL-shaped support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)270
    • 幅(mm)690
    • 奥行き(mm)89
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類手すり
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名Grab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing