製品の公開
Shower curtain rail, for shower 1200 x 1200 mmwith aluminum core, 801-34-310
Shower curtain rail, for shower 1200 x 1200 mmwith aluminum core, 801-34-310
Shower curtain rail, for shower 1200 x 1200 mmwith aluminum core, 801-34-310
    HEWI

    Shower curtain rail, for shower 1200 x 1200 mmwith aluminum core, 801-34-310

    Google翻訳”,
    シリーズ801 シャワーカーテンレール - 水平に配置されたレールがU字型に直角に接続され、カーテンリング付き - シャワーカーテンの取り付け用 - 金属製の芯材入り - ローズで壁と天井に固定、天井サポートが必要、最大長さ600mm - 現場でローズを短くすることが可能 - カーテンリング34個付き - 長さ1200 x 1200 x 1200 mm、レール直径33 mm、ローズ直径70 mm - HEWIカラーチャートに準拠した高品質ポリアミド製 - 持続可能性:EPD環境製品宣言
    技術仕様
    • Unique ref801-34-310
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションShower curtain rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)70
    • 幅(mm)1237
    • 奥行き(mm)1200
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011493
    • ETIM 名Shower curtain rail
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 16
    • MasterFormat 2014 タイトルShower Curtains
    • OmniClassNumber23-31 17 27
    • OmniClassタイトルShower Curtains