製品の公開
Shower curtain rail, length: 1000 mmwith aluminum core, 801-34-400
Shower curtain rail, length: 1000 mmwith aluminum core, 801-34-400
Shower curtain rail, length: 1000 mmwith aluminum core, 801-34-400
    HEWI

    Shower curtain rail, length: 1000 mmwith aluminum core, 801-34-400

    Google翻訳”,
    シリーズ801 シャワーカーテンレール - カーテンリング付きレール - シャワーカーテンの取り付け用 - 金属製コア - ローズで壁に固定 - 現場で200mmまで短縮可能 - カーテンリング10個付き - 長さ1000mm、レール直径33mm、ローズ直径70mm - HEWIカラーチャートに準拠した高品質ポリアミド製 - 持続可能性:EPD環境製品宣言
    技術仕様
    • Unique ref801-34-400
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションShower curtain rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-09-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)70
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)70
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011493
    • ETIM 名Shower curtain rail
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 16
    • MasterFormat 2014 タイトルShower Curtains
    • OmniClassNumber23-31 17 27
    • OmniClassタイトルShower Curtains
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS