製品の公開
Ceiling support, Matt edition, 801-34B021
Ceiling support, Matt edition, 801-34B021
Ceiling support, Matt edition, 801-34B021
    HEWI

    Ceiling support, Matt edition, 801-34B021

    Google翻訳”,
    レンジ801 天井サポート - 合成素材製のレール、固定ローズ付き - シャワーカーテンレールの取り付け用 - 金属芯入り - ローズで天井に固定 - 長さは10mmずつ調整可能、ローズ部分で最大100mmまで短縮可能 - 長さ500mm、レール直径33mm - 高品質のマットポリアミド製、HEWIカラー99(ピュアホワイト)、98(シグナルホワイト)、97(ライトグレー)、95(ストーングレー)、92(アンスラサイトグレー) - 持続可能性:EPD(環境製品宣言)
    技術仕様
    • Unique ref801-34B021
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションShower partition, Shower curtain rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)500
    • 幅(mm)70
    • 奥行き(mm)70
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011493
    • ETIM 名Shower curtain rail
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units