製品の公開
Shower curtain rail, for shower 1000 x 1000 mmwith aluminum core, 801-34B100
Shower curtain rail, for shower 1000 x 1000 mmwith aluminum core, 801-34B100
Shower curtain rail, for shower 1000 x 1000 mmwith aluminum core, 801-34B100
    HEWI

    Shower curtain rail, for shower 1000 x 1000 mmwith aluminum core, 801-34B100

    Google翻訳”,
    レンジ801 シャワーカーテンレール - 水平レールを直角に連結し、カーテンリングを取り付けます - シャワーカーテンの取り付け用 - 金属製の芯材を使用 - ローズを使用して壁と天井に固定します。天井サポートが必要です - カーテンリング20個付き - シャワートレイ1000 x 1000 mm (中心間983 x 983 mm)、レール直径33 mm、ローズ直径70 mm用 - ローズ端の長さは現場で最大220 mmまで短縮可能 - 高品質のマットポリアミド製、HEWIカラー99 (ピュアホワイト)、98 (シグナルホワイト)、97 (ライトグレー)、95 (ストーングレー)、92 (アンスラサイトグレー) - 持続可能性: EPD 環境製品宣言
    技術仕様
    • Unique ref801-34B100
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションShower curtain rail
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)70
    • 幅(mm)1018
    • 奥行き(mm)1018
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011493
    • ETIM 名Shower curtain rail
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units