製品の公開
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder WARM TOUCH, 801-35-31054
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder WARM TOUCH, 801-35-31054
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder WARM TOUCH, 801-35-31054
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder WARM TOUCH, 801-35-31054
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder WARM TOUCH, 801-35-31054
    HEWI

    Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder WARM TOUCH, 801-35-31054

    Google翻訳”,
    シャワー、バスタブ用手すり、801 シリーズのスライド式シャワーレール付き、コーナー取り付け - 温かみのある感触の高品質クロムオプティックコーティングポリアミド製 - レールは垂直および水平に配置され、ロッドはスチール固定ロゼットとシャワーホルダーで直角に接続されています - シャワーヘッドホルダー付きの垂直レールは横に移動できます (取り付け用) - シャワーとバスタブエリアで掴まり、支えるために使用します - 垂直長さ 1100 mm、水平長さ (コーナー取り付け) 各 762 mm - 奥行き 89 mm、壁からのクリアランス 56 mm、ロッド直径 33 mm、ロゼット直径 70 mm - さまざまなメーカーのハンドシャワーに適しています - シャワーホルダーは、HEWI カラー 92 (アンスラサイトグレー) の高品質ポリアミド製です - シャワーヘッドホルダーは連続的に傾けることができ、大きなレバーを引いたり押したりした後、高さを調整できます - シャワーヘッドホルダーの円錐形アダプターにより、シャワーヘッドを簡単に引っ掛けることができます - 連続した耐腐食性スチールコア付き -壁面専用取り付け金具とHEWIロゼットを使用した壁面取り付け - 左右どちら側にも取り付け可能 - HEWI固定金具使用時、最大200kgまでテスト済み - 推奨最大使用者体重:150kg - 吊り下げ式シートと併用する場合は、互換性チェックが必要です。 - グラブレール、アングルレール、シャワーハンドレールと対応する吊り下げ式シートの組み合わせの詳細なリストは、各製品のダウンロードエリアにあるオンラインカタログに掲載されています。 - 持続可能性:EPD(環境製品宣言)
    技術仕様
    • Unique ref801-35-31054
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションShower head rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1170
    • 幅(mm)797
    • 奥行き(mm)797
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類手すり
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名Grab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing