製品の公開
Support rail WARM TOUCH, 801-36-17050
Support rail WARM TOUCH, 801-36-17050
Support rail WARM TOUCH, 801-36-17050
Support rail WARM TOUCH, 801-36-17050
    HEWI

    Support rail WARM TOUCH, 801-36-17050

    Google翻訳”,
    レンジ801グラブバー - 高品質のクロム調コーティングポリアミド製で、触り心地が温かみがあります - 両端が直角に曲がったバーとスチール製の固定用ローズ - 掴まりやすく、支えとしても使えます - 耐腐食性に優れたスチール製の芯材を使用 - 専用のHEWI固定具とローズを使用して壁に取り付けます - 固定間隔1000mm - 奥行き89mm、壁までの有効距離56mm、バーの直径33mm、ローズの直径70mm - ハンギングシートと併用する場合は、互換性の確認が必要です。 - ハンギングシートと組み合わせ可能な手すり、L字型手すり、シャワー手すりの詳細なリストは、各製品のダウンロードエリアにあるオンラインカタログに掲載されています。 - 持続可能性:EPD(環境製品宣言)
    技術仕様
    • Unique ref801-36-17050
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションSupport rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)70
    • 幅(mm)1070
    • 奥行き(mm)89
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類手すり
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名Grab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 16
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing