製品の公開
Support rail, Matt edition, 801-36B160
Support rail, Matt edition, 801-36B160
Support rail, Matt edition, 801-36B160
    HEWI

    Support rail, Matt edition, 801-36B160

    Google翻訳”,
    レンジ 801 グラブバー - 両端が直角に湾曲したバーで、スチール製の取り付けロゼットが付いています - 掴むため、また支えるため - 連続した耐腐食性スチールコア付き - 壁専用の取り付け材料と HEWI ロゼットを使用して壁に取り付けます - HEWI 固定材料を使用した場合、最大 200 kg までテスト済み - 推奨最大使用者体重: 150 kg - 中心距離 800 mm - 奥行き 89 mm、壁からのクリアランス 56 mm、ロッド直径 33 mm、ロゼット直径 70 mm - HEWI カラー 99 (ピュアホワイト)、98 (シグナルホワイト)、97 (ライトグレー)、95 (ストーングレー)、92 (アンスラサイトグレー) のマット ポリアミド製 - 吊り下げ式シートと併用する場合は、互換性の確認が必要です。 - グラブレール、アングルレール、シャワーハンドレールと対応する吊り下げ式シートの組み合わせの詳細なリストは、各製品のダウンロードエリアにあるオンラインカタログで確認できます。 - 持続可能性:EPD(環境製品宣言)
    技術仕様
    • Unique ref801-36B160
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged and stationary support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)70
    • 幅(mm)870
    • 奥行き(mm)89
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類手すり
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名Grab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 16
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing