製品の公開
HEWI Hinged support rail, rotatable
HEWI Hinged support rail, rotatable
HEWI Hinged support rail, rotatable
    HEWI

    HEWI Hinged support rail, rotatable

    Google翻訳”,
    801シリーズの回転式ヒンジ付きサポートレール - アームパッド付き - 上下に配置された2本の平行レール、接続アーチで連結されたバー - 保持とサポートに使用 - 連続した耐腐食性スチールコアと一体型スチールコア付きポリアミド製ウォールプレート - 上方に折り畳むことができ、ブレーキ機構付きで下方に折り畳むと、上げた状態で左右の壁に向かって回転可能 - 壁面専用のHEWI取り付け材(別売)で壁に取り付けます。固定箇所を密閉するためのシーリングテープが同梱されています - 隠し取り付け - HEWI取り付け材を使用した場合、最大150kgまでテスト済み - 推奨最大ユーザー体重:150kg - 突出部850mm、高さ259mm、幅78mm、レール直径33mm - 長さ295mmの黒色PU一体型フォーム製アームパッド - HEWIカラーチャートに準拠した高光沢ポリアミド製 - トイレットペーパーホルダー801.50.011、- トイレ洗浄機構(無線)801.50.060、および床支持具950.50.021XAおよび950.50.023XAは後付け可能 - 医療機器に関するCEおよびUKCA規則(EU)2017/745に準拠して製造 - DIN 18040、ÖNORM B1600/1601およびSIA 500の要件を満たしています
    技術仕様
    • Unique ref801-50-121
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged and stationary support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)259
    • 幅(mm)78
    • 奥行き(mm)850
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名Toilet support
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars
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
    類似製品

    5つ星のうち2.5 2.5 (16)
    5つ星のうち4.8 4.8 (6)