製品の公開
Removable hanging seat, foldable, 801-51-115
Removable hanging seat, foldable, 801-51-115
Removable hanging seat, foldable, 801-51-115
    HEWI

    Removable hanging seat, foldable, 801-51-115

    Google翻訳”,
    取り外し可能な吊り下げ式シート、折りたたみ式シリーズ801 - バー、シート、背もたれのスラットで構成 - シャワーエリアの取り外し可能なシートとして使用可能 - 省スペースの折りたたみ式シート付き - シャワー手すりやグラブレールに取り付け可能、ロッド径30、32、33 mm - 幅450 mm、高さ473 mm、奥行き504 mm - シート幅450 mm、奥行き358 mm - シートエレメント幅60 mm - HEWIカラーチャートに準拠した高光沢ポリアミド製 - 耐腐食性スチールコア入り - 最大200 kgまでテスト済み - 推奨最大使用者体重:150 kg - グラブレール、アングルレール、シャワー手すりとそれに合う吊り下げ式シートの組み合わせの詳細なリストは、各製品のダウンロードエリアにあるオンラインカタログでご覧いただけます。 - 持続可能性:EPD環境製品宣言
    技術仕様
    • Unique ref801-51-115
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションSeats and Stools
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)474
    • 幅(mm)450
    • 奥行き(mm)504
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010872
    • ETIM 名Shower seat
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-31 17 23
    • OmniClassタイトルShower Seats