製品の公開
HEWI Hinged seat
HEWI Hinged seat
HEWI Hinged seat
    HEWI

    HEWI Hinged seat

    Google翻訳”,
    レンジ801 ヒンジ付きシート - レールとシートエレメントで構成 - シャワーエリアでの安全な着座用 - 省スペース折りたたみ式シート付き - 垂直方向の力を吸収する特注フロアサポート付き - 壁面専用のHEWI固定材で壁に取り付け - DIN 18534に準拠した取り付けポイントのシーリング用シーリングテープとシーリングロッドが同梱されています - 隠し取り付け - HEWI固定材使用時、最大200kgまでテスト済み - 推奨最大ユーザー体重:150kg - 幅378mm、奥行き414mm - シート幅345mm - シート高最大672mmに対応する特注フロアサポート - HEWIカラーチャートに準拠した高光沢ポリアミド製 - 耐腐食性スチールコア付き - スチールコアを内蔵したポリアミド製ウォールプレート
    技術仕様
    • Unique ref801-51-207S
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged seat
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)672
    • 幅(mm)378
    • 奥行き(mm)414
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010872
    • ETIM 名Shower seat
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-31 17 23
    • OmniClassタイトルShower Seats
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
    類似製品

    5つ星のうち2.5 2.5 (16)
    5つ星のうち4.8 4.8 (6)