製品の公開
active+ Hinged seat, seat frame 378 mm wide and 414 mm deep, seat slats 55 mm wide, 801-51D200
active+ Hinged seat, seat frame 378 mm wide and 414 mm deep, seat slats 55 mm wide, 801-51D200
active+ Hinged seat, seat frame 378 mm wide and 414 mm deep, seat slats 55 mm wide, 801-51D200
    HEWI

    active+ Hinged seat, seat frame 378 mm wide and 414 mm deep, seat slats 55 mm wide, 801-51D200

    Google翻訳”,
    レンジ801 ヒンジ付きシート - レールとシートエレメントで構成 - シャワーエリアでの安全な着座用 - 省スペースの折りたたみ式シート付き - 壁専用のHEWI固定材で壁に取り付け - 隠し取り付け - HEWI固定材を使用した場合、最大200kgまでテスト済み - 推奨最大使用者体重:150kg - 幅378mm、奥行き408mm - シートエレメントの幅55mm - 効果的な抗菌マイクロシルバーを使用した、HEWIカラー98(シグナルホワイト)の高光沢ポリアミド製 - 耐腐食性スチールコア付き - 一体型スチールコア付きポリアミド製ウォールプレート - 持続可能性:EPD環境製品宣言
    技術仕様
    • Unique ref801-51D200
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged seat
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)259
    • 幅(mm)378
    • 奥行き(mm)408
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010872
    • ETIM 名Shower seat
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-25 45 11 23
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Baths and Showers