製品の公開
HEWI Rectangular shower compartment seat with lift-up feature (ADA)
HEWI Rectangular shower compartment seat with lift-up feature (ADA)
HEWI Rectangular shower compartment seat with lift-up feature (ADA)
HEWI Rectangular shower compartment seat with lift-up feature (ADA)
    HEWI

    HEWI Rectangular shower compartment seat with lift-up feature (ADA)

    Google翻訳”,
    シャワー折りたたみシート、長方形(米国) - レールとシート要素で構成されたデザイン - シャワーエリアで安全なシートとして機能 - 折りたたみ可能 - 全体に防錆スチールコアを使用 - 壁プレートはスチールコアを内蔵した合成素材製 - 幅 32 3/16 インチ (817 mm)、奥行き 15 1/16 インチ (382 mm) - シート要素の幅 2 3/16 インチ (55 mm) - 2 インチ x 12 インチのラミネートまたは広葉樹ボード 2 枚を 1/2 インチ x 12 インチの合板ボードで接続した木製裏打ちのある空洞壁に取り付けるための固定材が含まれています - 隠し固定 - 最大耐荷重 450 ポンド (204 kg) - HEWI カラー 99 (ピュアホワイト)、95 (ストーングレー)、92 (アンスラサイトグレー)、90 (ジェットブラック)、86 (サンド)、84 (アンバー)、33 (ルビーレッド) の高級合成素材を使用 - 2010年ADA規格およびICC/ANSI A117.1-2017の要件を満たしています。
    技術仕様
    • Unique ref801-51US460
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged seat
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)259
    • 幅(mm)862
    • 奥行き(mm)382
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010872
    • ETIM 名Shower seat
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-25 45 11 23
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Baths and Showers
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
    類似製品

    5つ星のうち2.5 2.5 (16)