製品の公開
Hinged support rail Premium, 802-50-41160
Hinged support rail Premium, 802-50-41160
Hinged support rail Premium, 802-50-41160
    HEWI

    Hinged support rail Premium, 802-50-41160

    Google翻訳”,
    レンジ LifeSystem ヒンジ付きサポートレール プレミアム - より安定、片腕折りたたみ式サポートハンドル - 滑り止めグリップパッド、人間工学に基づいた最適な形状の隆起したハンドルエンドピース - 保持、サポート、およびまっすぐにする機能 - 高品質のプラスチック表面と傷防止パウダーコーティング - 製品の剛性が最大限に高まり、安定性が向上し、ユーザーに確実なグリップ感を提供 - わずかなクッションで上下に折りたたみ可能 - メンテナンスが簡単、工場出荷時に常にスムーズに動くジョイント - 明確なストッパーにより、折りたたみ式サポートハンドルが壁に接触するのを防止 - 突出部 600 mm、幅 120 mm、壁パネル高さ 202 mm - グリップパッド幅 58 mm、ハンドルエンドピース幅 84 mm - アルミニウム製カンチレバー、HEWI カラーのパウダーコーティング、SD (シグナルホワイト)、マット) および GU (アンスラサイト、マット) のプラスチック製グリップパッド付き(アンスラサイト、マット)、高光沢クロムメッキのデザイン要素付き - 背もたれ 802.51.90 および高さ調整 950.50.10260 は後付け可能 - モバイルでの使用向け - 折りたたみ式サポートハンドルを別々に設置したステンレス製取り付けプレートに取り付けるだけで簡単に設置可能、マット研磨仕上げ - 隠し式、耐腐食性、テスト済みの HEWI 固定材はさまざまな壁構造に対応(別注文) - 固定ポイントを密閉するためのシーリングテープが同梱されています - HEWI 固定材を使用した場合、最大 150 kg までテスト済み - 推奨最大ユーザー体重:150 kg - 医療機器に関する CE および UKCA 規則 (EU) 2017/745 に準拠して製造 - DIN 18040 の要件を満たしています
    技術仕様
    • Unique ref802-50-41160
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged and stationary support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)216
    • 幅(mm)120
    • 奥行き(mm)600
    関連
    • 主なマテリアル粉体塗装
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名Toilet support
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars