製品の公開
Hanging seat Premium, with height adjustment, 802-51-13860
Hanging seat Premium, with height adjustment, 802-51-13860
Hanging seat Premium, with height adjustment, 802-51-13860
    HEWI

    Hanging seat Premium, with height adjustment, 802-51-13860

    Google翻訳”,
    レンジ802 LifeSystem吊り下げ式シートプレミアム(衛生カットアウト付き) - 人間工学に基づいた形状の背もたれとアームレスト付きシート - シャワーエリアでの安全な着座に使用 - 高品質のプラスチック表面と傷防止パウダーコーティング - シートは折りたたんでスペースを節約可能 - メンテナンスフリー、常にスムーズに動くジョイント - 幅652mm、高さ559mm、奥行き657mm - 折りたたみ時:高さ762mm、奥行き270mm - シート幅452mm、奥行き450mm - 衛生カットアウトと排水機能付きシート - シート高さは4段階(420mm~510mm、各30mm)で調整可能 - すべてのHEWIシャワー手すりおよびグラブレールに取り付け可能 - ステンレススチール製サスペンション、HEWIカラーのパウダーコーティング(シグナルホワイト、光沢仕上げ、シート/背もたれ表面とアームレストは高品質PUR/SD(シグナルホワイト)、マット仕上げ)またはアンスラサイト、光沢仕上げのサスペンション、シート/背もたれアームレストは、DR(アンスラサイト)、マット仕上げで、高光沢クロムメッキのデザイン要素を備えています。アームレストは個別に上下に折り畳むことができます。医療機器に関するCEおよびUKCA規則(EU)2017/745に準拠して製造されています。DIN 18040およびÖNORM B1600/1601の要件を満たしています。200 kgまでテスト済み。推奨される最大ユーザー体重:150 kg。グラブレール、アングルレール、シャワーハンドレールとマッチするハンギングシートの組み合わせの詳細なリストは、各製品のダウンロードエリアにあるオンラインカタログで確認できます。
    技術仕様
    • Unique ref802-51-13860
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションSeats and Stools
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)559
    • 幅(mm)652
    • 奥行き(mm)657
    関連
    • 主なマテリアルポリウレタン
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010872
    • ETIM 名Shower seat
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-31 17 23
    • OmniClassタイトルShower Seats