製品の公開
Hanging seat Premium, especially for France and Switzerland, 802-51-14060
Hanging seat Premium, especially for France and Switzerland, 802-51-14060
    HEWI

    Hanging seat Premium, especially for France and Switzerland, 802-51-14060

    Google翻訳”,
    レンジ802 LifeSystem Premium 取り外し可能な吊り下げ式シート、FR/CH バリアント - 背もたれとアームレスト付きの人間工学に基づいた形状のシート - シャワーエリアでの安全な着座に使用 - 高品質のプラスチック表面と傷防止パウダーコーティング - シートは折りたたんでスペースを節約できます - メンテナンスフリー、常にスムーズに動くジョイント - 幅652 mm、高さ555 mm、奥行き628 mm - 折りたたみ時:高さ758 mm、奥行き240 mm - シート幅452 mm、奥行き450 mm - 排水機能付きシート - すべてのHEWIシャワー手すりおよびグラブレールに取り付け可能 - ステンレススチール製サスペンション、HEWIカラーのパウダーコーティング、シグナルホワイト、光沢仕上げ、シート/背もたれ表面とアームレストはSD(シグナルホワイト)、マット仕上げの高品質PUR/一体型硬質フォーム製、またはアンスラサイト、光沢仕上げ、シート/背もたれとアームレストはDR(アンスラサイト)、マット仕上げ、高光沢クロムメッキデザイン要素 - アームレストは個別に上下に折りたたむことができます - 医療機器に関する CE および UKCA 規則 (EU) 2017/745 に準拠して製造されています - SIA 500 要件を満たしています - 200 kg までテスト済み - 推奨される最大ユーザー体重: 150 kg - グラブレール、アングルレール、シャワーハンドレールと対応するハンギングシートの組み合わせの詳細なリストは、各製品のダウンロードエリアにあるオンラインカタログで確認できます。
    技術仕様
    • Unique ref802-51-14060
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションSeats and Stools
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)559
    • 幅(mm)652
    • 奥行き(mm)628
    関連
    • 主なマテリアルポリウレタン
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010872
    • ETIM 名Shower seat
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-31 17 23
    • OmniClassタイトルShower Seats