製品の公開
Hinged seat Basic, 802-51-23160
Hinged seat Basic, 802-51-23160
Hinged seat Basic, 802-51-23160
    HEWI

    Hinged seat Basic, 802-51-23160

    Google翻訳”,
    レンジ 802 LifeSystem Basic ヒンジ付きシート - 人間工学に基づいた形状のシート - シャワーエリアでの安全な着座に使用 - 高品質のプラスチック表面と傷防止パウダーコーティング - シートは折りたたんでスペースを節約できます - メンテナンスフリー、常にスムーズに動くジョイント - 幅 452 mm、高さ 176 mm、奥行き 516 mm - 折りたたんだ状態では高さ 555 mm、奥行き 130 mm - シート幅 452 mm、奥行き 450 mm - 排水機能付きシート - ステンレススチール製ブラケット、HEWI カラーのシグナルホワイト、光沢仕上げでパウダーコーティング、シートは高品質の PUR 製 SD (シグナルホワイト)、マット仕上げ、またはコンソールはアンスラサイト、光沢仕上げ、シート表面は DR (アンスラサイト、マット仕上げ)、高光沢クロムメッキデザイン要素付き - さまざまな壁システム用の非腐食性でテスト済みの HEWI 固定材を使用して取り付けます (別途注文)。 - DIN 18534 に準拠した取り付けポイントのシール用シーリングテープとシーリングロッドが同梱されています - HEWI 固定材を使用した場合、最大 200 kg までテスト済み - 推奨最大使用者体重: 150 kg - 医療機器に関する CE および UKCA 規則 (EU) 2017/745 に準拠して製造されています - DIN 18040、ÖNORM B1600/1601、および SIA 500 の要件を満たしています
    技術仕様
    • Unique ref802-51-23160
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged seat
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)176
    • 幅(mm)452
    • 奥行き(mm)516
    関連
    • 主なマテリアルポリウレタン
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010872
    • ETIM 名Shower seat
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-31 17 23
    • OmniClassタイトルShower Seats