製品の公開
Backrest, Model lefthand,support left, rose right, 802-51-90260
Backrest, Model lefthand,support left, rose right, 802-51-90260
Backrest, Model lefthand,support left, rose right, 802-51-90260
    HEWI

    Backrest, Model lefthand,support left, rose right, 802-51-90260

    Google翻訳”,
    Range 802 LifeSystem背もたれ-人間工学に基づいた形状の背もたれ-トイレユーザーの背もたれとして機能します-左側のバージョン(ユーザーの視点から見た場合)-バラの付いた壁への片側取り付け(右)-ヒンジ付きサポートレールへの片側取り付け802.50 ..(左)-壁の距離は、設置時に150 mm(標準準拠)または230 mm(ユーザーフレンドリー)に可変に設定できます-中心から中心まで650〜750 mm、高さ362 mm、深さ150または230 mm 、ロッド径34 mm、ローズ径70mm-背もたれ幅452mm、傾斜85°-高品質のプラスチック表面と傷のつきにくい粉体塗装-ステンレス鋼棒、HEWI色の粉体塗装、白、光沢、背面サポート付きHEWIカラーSD(シグナルホワイト、マット)の一体型硬質フォームまたは無煙炭のバー、バックサポートDR(無煙炭、マット)で光沢-DIN 18040、ÖNORMB1600 / 1601、およびSIA500の要件を満たしています
    技術仕様
    • Unique ref802-51-90260
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションBack rest rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)362
    • 幅(mm)754
    • 奥行き(mm)230
    関連
    • 主なマテリアルポリウレタン
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名Toilet support
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-25 45 11 23
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Baths and Showers