製品の公開
Hygiene bag dispenser, 805-06-700
Hygiene bag dispenser, 805-06-700
Hygiene bag dispenser, 805-06-700
Hygiene bag dispenser, 805-06-700
Hygiene bag dispenser, 805-06-700
    HEWI

    Hygiene bag dispenser, 805-06-700

    Google翻訳”,
    レンジ805衛生バッグディスペンサー - 壁埋め込み式ベース付き立方体ボディ - 合成素材製の専用衛生バッグを収納・供給します。最大パックサイズ:長さ130mm x 幅90mm x 高さ20mm - 壁面取り付け用 - 幅150mm、高さ92mm、奥行き37mm - 高品質ステンレス鋼製、サテン仕上げ - 非腐食性HEWI固定具付属
    技術仕様
    • Unique ref805-06-700
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-09-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)92
    • 幅(mm)150
    • 奥行き(mm)37
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC012353
    • ETIM 名Accessories bathroom accessories
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-21 43 15 27
    • OmniClassタイトルSanitary Goods Dispensers
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS