製品の公開
L-shaped support rail, version left, A1 = 1000 mm, W1 = 500 mm, 805-22-140L
L-shaped support rail, version left, A1 = 1000 mm, W1 = 500 mm, 805-22-140L
L-shaped support rail, version left, A1 = 1000 mm, W1 = 500 mm, 805-22-140L
    HEWI

    L-shaped support rail, version left, A1 = 1000 mm, W1 = 500 mm, 805-22-140L

    Google翻訳”,
    シリーズ805 クラシックアングルハンドル - 左手用 - レールは垂直および水平に配置され、ロッドはスチール製固定ロゼットで直角に接続されています - 保持および支持に使用されます - 水平長さ500 mm、垂直長さ1000 mm - 奥行き90 mm、壁からのクリアランス57 mm、ロッド直径33 mm、チューブ厚さ2 mm、ロゼット直径70 mm - 壁面専用取り付け材とHEWIロゼットを使用した壁面取り付け - HEWI固定材を使用した場合、最大200 kgまでテスト済み - 推奨最大使用者体重:150 kg - 高品質ステンレス鋼製、マット仕上げ - トイレットペーパーホルダーアップグレードキット805.50.015およびトイレフラッシュリリースアップグレードキット(ラジオ)805.50.060を後付け可能 - SIA 500要件を満たしています
    技術仕様
    • Unique ref805-22-140L
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションL-shaped support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1070
    • 幅(mm)570
    • 奥行き(mm)90
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名Grab handle/rail disabled sanitary
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing