製品の公開
Upgrade kit toilet roll holder, 805-50-015
Upgrade kit toilet roll holder, 805-50-015
Upgrade kit toilet roll holder, 805-50-015
    HEWI

    Upgrade kit toilet roll holder, 805-50-015

    Google翻訳”,
    Range 805 Classic トイレットペーパーホルダーアップグレードキット - 直角形状の合成素材製トイレットペーパーホルダー - HEWI レールシステムおよび Range 805 Classic ヒンジ付きサポートレールへの後付け用 - 簡単取り付け - 一体型トイレットペーパーブレーキ - 幅 35 mm、高さ 131 mm、奥行き 139 mm - HEWI カラー 90 (ジェットブラック)、92 (アンスラサイトグレー)、98 (シグナルホワイト)、または 99 (ピュアホワイト) の高品質ポリアミド製 - 持続可能性: EPD 環境製品宣言
    技術仕様
    • Unique ref805-50-015
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged support rails, Accessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-09-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)143
    • 幅(mm)39
    • 奥行き(mm)139
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010553
    • ETIM 名Toilet roll holder
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS