製品の公開
Hinged support rail, rotatable, Wall mounting plate with stainless steel cover, 850 mm projection, 805-50-120
Hinged support rail, rotatable, Wall mounting plate with stainless steel cover, 850 mm projection, 805-50-120
Hinged support rail, rotatable, Wall mounting plate with stainless steel cover, 850 mm projection, 805-50-120
Hinged support rail, rotatable, Wall mounting plate with stainless steel cover, 850 mm projection, 805-50-120
Hinged support rail, rotatable, Wall mounting plate with stainless steel cover, 850 mm projection, 805-50-120
    HEWI

    Hinged support rail, rotatable, Wall mounting plate with stainless steel cover, 850 mm projection, 805-50-120

    Google翻訳”,
    805 Classic シリーズの回転可能なヒンジ付きサポートレール - 互いに上に配置された 2 つの平行レールが、接続ア​​ーチ (連続したチューブから形成) で結合されています - 保持およびサポートに使用されます - 一体型スチール コアを備えたポリアミド製の壁プレート - 上方に折り畳むことができ、ブレーキ機構で下方に折り畳むと、持ち上げた位置で壁に向かって左右に回転できます - 壁専用の HEWI 取り付け材料 (別途注文) を使用して壁に取り付けます 固定ポイントを密閉するためのシーリング テープが納品に含まれています - 隠し取り付け - HEWI 固定材料を使用した場合、最大 150 kg までテスト済み - 推奨される最大ユーザー重量: 150 kg - 突出部 850 mm、高さ 259 mm、幅 78 mm、レール直径 33 mm、パイプ厚さ 2 mm - 高品質のステンレス鋼製、マット サテン表面 - トイレット ロール ホルダー 805.50.015 およびトイレ フラッシュ リリース (ラジオ) 805.50.060 およびフロアサポート 950.50.022XA および 950.50.024XA は後付け可能です - 医療機器に関する CE および UKCA 規則 (EU) 2017/745 に準拠して製造されています - DIN 18040 要件、ÖNORM B1600/1601 および SIA 500 を満たしています
    技術仕様
    • Unique ref805-50-120
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged and stationary support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)256
    • 幅(mm)75
    • 奥行き(mm)850
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名Toilet support
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars