製品の公開
Hinged support rail, Wall mounting plate with stainless steel cover, 700 mm projection, 805-50-210
Hinged support rail, Wall mounting plate with stainless steel cover, 700 mm projection, 805-50-210
Hinged support rail, Wall mounting plate with stainless steel cover, 700 mm projection, 805-50-210
Hinged support rail, Wall mounting plate with stainless steel cover, 700 mm projection, 805-50-210
Hinged support rail, Wall mounting plate with stainless steel cover, 700 mm projection, 805-50-210
    HEWI

    Hinged support rail, Wall mounting plate with stainless steel cover, 700 mm projection, 805-50-210

    Google翻訳”,
    レンジ805 クラシック ヒンジ式サポートレール - 2本の平行レールが上下に配置され、接続アーチ(連続チューブから形成)で連結されています - 保持および支持に使用されます - 壁プレートは、スチールコアを内蔵したポリアミド製です - ブレーキ付きで上下に折り畳むことができます - 壁面への取り付けは、壁面専用のHEWI取り付け材(別売)を使用します - 固定箇所を密閉するためのシーリングテープが同梱されています - 隠し取り付け - HEWI取り付け材を使用した場合、最大150kgまでテスト済み - 推奨最大使用者体重:150kg - 突出部700mm、高さ259mm、幅78mm、レール直径33mm、パイプ厚さ2mm - 高品質ステンレス鋼製、マットサテン仕上げ - トイレットペーパーホルダー805.50.015、トイレットペーパー洗浄レバー(ラジオ)805.50.060、および床サポート950.50.022XAおよび950.50.024XAは後付け可能 - 医療機器に関するCEおよびUKCA規則(EU)2017/745に準拠して製造 - ÖNORM B1600/1601およびSIA 500の要件を満たしています
    技術仕様
    • Unique ref805-50-210
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged and stationary support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)256
    • 幅(mm)75
    • 奥行き(mm)700
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名Toilet support
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars