製品の公開
Backrest, 805-51-900
Backrest, 805-51-900
Backrest, 805-51-900
Backrest, 805-51-900
    HEWI

    Backrest, 805-51-900

    Google翻訳”,
    レンジ805背もたれレール - 両側に直角固定レールを備えたパッド入り背もたれ - トイレ利用者の背中を支える - レンジ805ヒンジ付きサポートレールに取り付け可能 - 中心間距離670~730mm、現場で調整可能 - 高さ220mm、奥行き150mm、背もたれ幅350mm、レール直径33mm、チューブ厚さ2mm - 黒色PUR製背もたれパッド - 高品質ステンレス鋼製、サテン仕上げ - DIN 18040およびÖNORM B1600/1601の要件を満たしています
    技術仕様
    • Unique ref805-51-900
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションBack rest rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-09-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)220
    • 幅(mm)763
    • 奥行き(mm)150
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルポリウレタン
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名Toilet support
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-25 45 11 23
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Baths and Showers