製品の公開
Disinfectant or soap dispenser, 500 ml, 900-06-00361
Disinfectant or soap dispenser, 500 ml, 900-06-00361
Disinfectant or soap dispenser, 500 ml, 900-06-00361
Disinfectant or soap dispenser, 500 ml, 900-06-00361
    HEWI

    Disinfectant or soap dispenser, 500 ml, 900-06-00361

    Google翻訳”,
    消毒剤および石鹸ディスペンサー 500 ml - 基本本体は高品質のステンレス鋼製、マット仕上げ - 前面カバーは高品質のステンレス鋼製、粉体塗装ホワイト、覗き窓付き - 塩素を含まないアルコールベースの手指消毒剤または液体石鹸を一定量吐出するため - 500 ml ユーロ標準ボトル用 - 使い捨てボトルは前面から簡単に交換可能 - 長いレバー付きディスペンサー、ロック可能 - 吐出量は数段階で調整可能:0.7 ml、1.0 ml、1.2 ml、1.5 ml(製品の粘度による) - 吐出ポンプはステンレス鋼製 - 衛生的な包装(使い捨てポンプ付き折りたたみボトル)に対応 - ディスペンサーとポンプは食器洗い機対応、134 °C、3 bar までオートクレーブ可能 - 幅 81 mm、高さ 382 mm、奥行き 199 mm - 付属品あり。 500mlの空容器(詰め替え無料) - 非腐食性のHEWI固定材付き
    技術仕様
    • Unique ref900-06-00361
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションDispenser systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)382
    • 幅(mm)81
    • 奥行き(mm)199
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010549
    • ETIM 名Soap dispenser
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-21 43 15 27
    • OmniClassタイトルSanitary Goods Dispensers