製品の公開
L-shaped support rail, version right, 900-22-10340
L-shaped support rail, version right, 900-22-10340
L-shaped support rail, version right, 900-22-10340
    HEWI

    L-shaped support rail, version right, 900-22-10340

    Google翻訳”,
    L字型サポートレール、システム900 - レールは垂直方向と水平方向に配置され、取り付けローズで直角に接合されています - 右向きバージョン - 水平長さ400 mm、垂直長さ900 mm、奥行き88 mm - レール直径32 mm、チューブ厚さ2 mm、ローズ直径70 mm - 高品質ステンレス鋼製、クロムメッキ - 壁面取り付け用の耐腐食性試験済みHEWI固定材と、穴あけ箇所を密閉するためのシーリングテープが付属 - HEWI固定材使用時、最大200 kgまで試験済み - 推奨最大使用者体重:150 kg
    技術仕様
    • Unique ref900-22-10340
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションL-shaped support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)970
    • 幅(mm)470
    • 奥行き(mm)88
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名Grab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing