製品の公開
L-shaped support rail, version left, 900-22-116XA
L-shaped support rail, version left, 900-22-116XA
L-shaped support rail, version left, 900-22-116XA
    HEWI

    L-shaped support rail, version left, 900-22-116XA

    Google翻訳”,
    トイレットペーパーホルダー付きL字型サポートレール、システム900 - 垂直レールと水平レールを直角に接合し、取り付け用ローズで固定 - 左利き用 - 水平長さ500mm、垂直長さ1000mm、奥行き88mm - レール直径32mm、チューブ厚さ2mm、ローズ直径70mm - 高品質ステンレス鋼製、サテン仕上げ - 壁面取り付け用の非腐食性で試験済みのHEWI固定材と、穴あけ箇所を密閉するためのシーリングテープが付属 - SIA 500規格に適合
    技術仕様
    • Unique ref900-22-116XA
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションL-shaped support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1168
    • 幅(mm)570
    • 奥行き(mm)88
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名Grab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing