製品の公開
HEWI Rail with magnetic shower head holder
HEWI Rail with magnetic shower head holder
HEWI Rail with magnetic shower head holder
    HEWI

    HEWI Rail with magnetic shower head holder

    Google翻訳”,
    シャワーヘッドホルダー付きレール、システム 900 - 壁に対して垂直なサポート付き垂直レール、固定ロゼットとマグネット式シャワーホルダー - 中心間距離 600 mm、深さ 88 mm - レール直径 32 mm、チューブ厚さ 2 mm、ロゼット直径 70 mm - 高品質ステンレス製、サテン仕上げ - シャワーホルダーは高品質ステンレス製、サテン仕上げ - さまざまなメーカーのシャワーヘッドに適合 - シンプルで直感的な片手操作 - シャワーホルダーは無段階調整可能、マグネットで自動的に固定 - 摩耗しないクランプ機構 - シャワーホルダーの円錐形ホルダーは任意の角度に調整可能 - 壁取り付け用の非腐食性でテスト済みの HEWI 固定材と、穴あけポイントを密閉するシーリングテープが付属
    技術仕様
    • Unique ref900-33M000XA
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションShower head rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)670
    • 幅(mm)108
    • 奥行き(mm)106
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類手すり
    • ETIM コードEC010140
    • ETIM 名Sliding rod
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing
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
    類似製品

    5つ星のうち2.5 2.5 (16)
    5つ星のうち4.8 4.8 (6)