製品の公開
L-shaped support rail with magnetic shower head holder, version right, 900-33M201XA
L-shaped support rail with magnetic shower head holder, version right, 900-33M201XA
L-shaped support rail with magnetic shower head holder, version right, 900-33M201XA
    HEWI

    L-shaped support rail with magnetic shower head holder, version right, 900-33M201XA

    Google翻訳”,
    マグネット式シャワー ホルダー付きアングル ハンドル、システム 900 - 右利き用 - 垂直および水平に配置されたレール、固定ロゼットおよびマグネット式シャワー ヘッド ホルダーで直角に接続されたロッド - 水平長さ 600 mm、垂直長さ 1250 mm、深さ 88 mm - レール直径 32 mm、ロゼット直径 70 mm - 高品質ステンレス スチール製、サテン仕上げ - シャワー ホルダーは高品質ステンレス スチール製、サテン仕上げ - さまざまなメーカーのハンド シャワーに適合 - シンプルで直感的な片手操作 - シャワー ホルダーは無段階調整可能で、マグネットで自動的に固定 - 摩耗しないクランプ機構 - シャワー ホルダーの円錐形ホルダーは任意の角度に調整可能 - 専用の HEWI 固定材およびロゼットを使用して壁に取り付け可能 - - HEWI 固定材と併用した場合、最大 200 kg までテスト済み - 推奨される最大使用者体重: 150 kg - グラブ レール、アングル レール、シャワー手すりとそれにマッチする吊り下げシートの可能な組み合わせの詳細なリストは、各製品のダウンロード エリアにある当社のオンライン カタログでご覧いただけます。
    技術仕様
    • Unique ref900-33M201XA
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションL-shaped support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1320
    • 幅(mm)710
    • 奥行き(mm)88
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名Grab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units